Программа поставок

Ассортимент
Реле управления easyE4
Подассортимент
Усовершенствование цифровых входных/выходных устройств easyE4
Основная функция
easyE4: расширения
Описание
Дополнительное устройство ввода/вывода для реле управления easyE4
Возможна установка дополнительных цифровых устройств ввода/вывода серии easyE4 с разъемом easy-E4-CONNECT1 (поз. Y7-197225)
Номинальное рабочее напряжение 24 В пост. тока
Цифровые входы: 4
Цифровые выходы: 4 транзистора
Винтовые клеммы
Входы
Расширение входов (количество)
цифровой: 4
Выходы
Транзистор
4
Дополнительные особенности
дисплей
со светодиодными индикаторами состояния
Программное обеспечение
EASYSOFT-SWLIC/easySoft 7
Питающее напряжение
24 В пост. тока
Применяемое для
easyE4

Технические характеристики

Общее
Стандарты и положения
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-30
IEC 61131-2
EN 61010
EN 50178
ДопускиАпробации
cULus
ДопускиСертификат
CE
ДопускиКлассификации перевозки
DNV GL
Допуски
0000SPC-596
Размеры (Ш x В x Г)
35,5 x 90 x 58 мм
Вес
0.081 кг
Монтаж
DIN рейка IEC/EN 60715, 35 мм или винтовое крепление с опорами устройства ZB4-101-GF1 (дополнительное оснащение)
Способ подключения
винтовая клемма
Поперечные сечения соединения
Винтовые клеммыодножильный
0.2 - 4 мм2
Винтовые клеммытонкопроволочный
0.2 - 2,5 мм2
Винтовые клеммыодно-/тонкопроволочный, с оконечной муфтой
0,2 - 2,5 мм2
Винтовые клеммыОдно- или многожильный
22 - 12 AWG
Винтовые клеммыСтандартная отвёртка
0.8 x 3.5 мм
Винтовые клеммыНачальный пусковой момент
0.5 - 0.7 Нм
Винтовые клеммыДлина зачистки
6.5 мм
Климатические внешние условия
Рабочая температура
-25 - 55, холод в соответствии с IEC 60068-2-1, тепло в соответствии с IEC 60068-2-2 °C
Конденсация
Предотвратить конденсацию, воспользовавшись соответствующими мерами
Хранение [ϑ]
-40 - +70 °C
относительная влажность воздуха
согласно IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
5 - 95 %
Давление воздуха (эксплуатация)
795 - 1080 hPa
Механические внешние условия
Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Колебания
согласно IEC 60068-2-6
постоянная амплитуда 0,15 мм: 10 - 57
постоянное ускорение 2 г: 57 - 150 Гц
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 15 г/11 мс
18 Шоки
Падение (IEC/EN 60068-2-31) [Высота падения]
50 мм
свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 M
установочное положение
вертикально или горизонтально
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/2
Электростатическая разрядка (ESD)примененный стандарт
согласно IEC EN 61000-4-2
Электростатическая разрядка (ESD)Выход воздуха
8 кВ
Электростатическая разрядка (ESD)Разряд контакта
6 кВ
электромагнитные поля (RFI), согласно IEC EN 61000-4-3
0,8 - 1,0 ГГц: 10
1,4 - 2 ГГц: 3
2,0 - 2,7 ГГц: 1 V/m
Подавление радиочастотных помех
EN 61000-6-3, Класс B
Импульсное напряжение
согласно IEC/EN 61000-4-4
Кабели питания: 2
Сигнальные провода: 2 кВ
мощные импульсы (скачок напряжения)
согласно IEC/EN 61000-4-5
0.5 кВ (кабели питания симметричны)
1 кВ (кабели питания, асимметричные)
Впуск согласно IEC/EN 61000-4-6
10 В
Прочность изоляции
Измерение воздушных зазоров и путей утечки тока
nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Прочность изоляции
в соответствии с EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 № 61010-2-201
Электропитание
Номинальное напряжение [Ue]
24 пост. тока (-15/+20%) В
Допустимый диапазон [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Остаточная пульсация
≦ 5 %
Защита от неправильной полярности
да
входной ток
до 40 мА при Ue
Посадки напряжения
≤ 10 мс
Предохранитель
≧ 2,5 A (T) A
Потеря мощности [P]
тип. 1 W
Потеря мощности при 24 В пост. тока
1 W
Цифровые входы 24 В пост. тока
Количество
4
Гальваническое разделение
для электропитания: нет
между входами: нет
для выходов: нет
к периферийным устройствам: да
к базовому модулю: да
Номинальное напряжение [Ue]
24 В пост. тока
входное напряжение
Состояние 0: ≦ 5 (I1 - I4)
Состояние 1: ≧ 15 (I1 - I4) В пост. тока
Входной ток при статусе 1
3,3 (I1–I4) мА
Время задержки
тип 0,1 (0 -> 1)
тип 0,2 (1 -> 0) мс
Длина провода
100 (неэкранирован.) M
Транзисторные выходы
Количество
4
Номинальное напряжение [Ue]
24 В пост. тока
Допустимый диапазон [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Остаточная пульсация
≦ 5 %
Защита от неправильной полярности
Да (предупреждение: в случае обратной полярности подключения на выходе произойдет короткое замыкание).
Гальваническое разделение
для электропитания: нет
между выходами: нет
к выходам: нет
к базовому модулю: да
к периферийным устройствам: да
Расчетный рабочий ток при состоянии „1” постоянного тока на канал [Ie]
макс. 0,5 A
Ток утечки при статусе „0” на канал
< 0.005 мА
Макс. выходное напряжение
1 (при статусе 0 на каждом канале)
U = Ue - 1 В (состояние 1 при Ie = 0,5 A) В
защита от короткого замыкания
да, электронные (Q1–Q4)
Ток расцепителя короткого замыкания для Ra ≦ 10 мОм
0,7 ≦ Ie ≦ 1,7 на каждый выход
зависит от количества активных каналов и их нагрузки A
общий ток короткого замыкания
6.8 A
отключение по температуре
да
макс. частота переключения при постоянной омической нагрузке
abhängig von der Zykluszeit des Basisgeräts und bei Erweiterungsgeräten auch von deren Übertragungszeit Переключения/ч
Возможность параллельного подключения выходовпри омической нагрузке, индуктивной нагрузке, с внешней схемой защиты, сборка в пределах группы
Группа 1: Q1 до Q4
Возможность параллельного подключения выходовЧисло выходов [макс.]
4
Возможность параллельного подключения выходовмакс. общий ток
2 A
Индуктивная нагрузка по EN 60947-5-1без внешней схемы защитыDC-13, T0,95 = 72 мс, П = 48 Ω, Л = 1,15 HКоэффициент одновременности
0.25 g
Индуктивная нагрузка по EN 60947-5-1без внешней схемы защитыDC-13, T0,95 = 72 мс, П = 48 Ω, Л = 1,15 HПродолжительность включения
100 % продолжительность включения
Индуктивная нагрузка по EN 60947-5-1без внешней схемы защитыT0,95 = 15 мс, R = 48 Ω, L = 0,24 HКоэффициент одновременности
0.25 g
Индуктивная нагрузка по EN 60947-5-1без внешней схемы защитыT0,95 = 15 мс, R = 48 Ω, L = 0,24 HПродолжительность включения
100 % продолжительность включения
Индуктивная нагрузка по EN 60947-5-1с внешней схемой защитыКоэффициент одновременности
1 g
Индуктивная нагрузка по EN 60947-5-1с внешней схемой защитыПродолжительность включения
100 % продолжительность включения
Индуктивная нагрузка по EN 60947-5-1с внешней схемой защитымакс. частота переключения, макс. продолжительность включения
В зависимости от схемы защиты Переключения
Питающее напряжение UAux
Потеря мощности [P]
1 W

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
1 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
PLC's (EG000024) / Logic module (EC001417)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Логические управляющие системы / Programmable logic control (SPS) / Logic module (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0 V
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Supply voltage DC
20.4 - 28.8 V
Voltage type of supply voltage
DC
Switching current
0.5 A
Number of analogue inputs
0
Number of analogue outputs
0
Number of digital inputs
4
Number of digital outputs
4
With relay output
No
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces other
2
With optical interface
No
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for CAN
No
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for MODBUS
No
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for other bus systems
No
Radio standard Bluetooth
No
Radio standard WLAN 802.11
No
Radio standard GPRS
No
Radio standard GSM
No
Radio standard UMTS
No
IO link master
No
Redundancy
No
With display
No
Degree of protection (IP)
IP20
Basic device
No
Expandable
Yes
Expansion device
Yes
With timer
No
Rail mounting possible
Yes
Wall mounting/direct mounting
Yes
Front build in possible
No
Rack-assembly possible
No
Suitable for safety functions
No
Category according to EN 954-1
None
SIL according to IEC 61508
None
Performance level acc. EN ISO 13849-1
None
Appendant operation agent (Ex ia)
No
Appendant operation agent (Ex ib)
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
35.5 mm
Height
90 mm
Depth
58 mm

Апробации

UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ/7
North America Certification
UL listed
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Размеры

2723DIM-101