Program dostaw

Asortyment
Przekaźniki sterowania easyE4
Grupa asortymentowa
Ulepszenia wejść/wyjść cyfrowych easyE4
Funkcja podstawowa
Rozszerzenia easyE4
Opis
Rozszerzenie wejścia/wyjścia za pomocą przekaźnika programowalnego easyE4
Możliwość rozbudowy o cyfrowe rozszerzenia wejścia/wyjścia z serii easyE4 za pomocą złącza easy-E4-CONNECT1 (pozycja Y7-197225)
Napięcie znamionowe 24 V DC
Wejścia cyfrowe: 4
Wyjścia cyfrowe: 4 tranzystory
Zaciski śrubowe
Wejścia
Rozszerzenie wejść (liczba)
cyfrowy: 4
Wyjścia
Tranzystor
4
pozostałe cechy
Wyświetlacz
z diodą diagnostyczną
Oprogramowanie
EASYSOFT-SWLIC/easySoft 7
Napięcie zasilające
24 V DC
Stosowane do
easyE4

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-30
IEC 61131-2
EN 61010
EN 50178
DopuszczeniaDopuszczenia
cULus
DopuszczeniaCertyfikat
CE
Dopuszczeniadopuszczenia do użytkowania na morzu
DNV GL
Dopuszczenia
0000SPC-596
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
35,5 x 90 x 58 mm
Ciężar
0.081 kg
Montaż
Szyna DIN IEC/EN 60715, 35 mm lub montaż na śruby z nóżkami aparatu ZB4-101-GF1 (akcesoria)
Rodzaj przyłącza
zacisk śrubowy
Przekrój doprowadzeń
Zaciski śruboweprzewód pojedynczy
0,2 - 4 mm2
Zaciski śruboweLinka z tulejką
0,2 - 2,5 mm2
Zaciski śruboweDrut lub Linka, z tulejką
0,2 - 2,5 mm2
Zaciski śruboweDrut lub linka
22 - 12 AWG
Zaciski śruboweŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
0.8 x 3.5 mm
Zaciski śrubowemoment dokręcenia
0.5 - 0.7 Nm
Zaciski śruboweOdcinek przewodu bez izolacji
6.5 mm
Klimatyczne warunki otoczenia
Robocza temperatura otoczenia
-25 - 55, Zimno zgodnie z IEC 60068-2-1, Ciepło zgodnie z IEC 60068-2-2 °C
Obroszenie
Zapobiegać kondensacji dostępnymi środkami
Przechowywanie [ϑ]
-40 - +70 °C
względna wilgotność powietrza
zgodnie z IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
5 - 95 %
Sprężone powietrze (praca)
795 - 1080 hPa
Mechaniczne warunki otoczenia
Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Drgania
zgodnie z IEC 60068-2-6
stała amplituda 0.15 mm: 10 - 57
stałe przyspieszenie 2 g: 57 - 150 Hz
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) półsinusoidalny 15 g/11 ms
18 Wstrząsy
Przewracanie (IEC/EN 60068-2-31) [Wysokość spadania]
50 mm
Swobodne spadanie, w opakowaniu (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Położenie montażowe
poziomo lub pionowo
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/2
Wyładowania elektrostatyczne (ESD)zastosowana norma
zgodnie z IEC EN 61000-4-2
Wyładowania elektrostatyczne (ESD)Przerwa powietrzna
8 kV
Wyładowania elektrostatyczne (ESD)Wyładowanie stykowe
6 kV
pola elektromagnetyczne (RFI), zgodnie z IEC EN 61000-4-3
0.8 - 1.0 GHz: 10
1.4 - 2 GHz: 3
2.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
Eliminacja zakłóceń
EN 61000-6-3, klasa B
Burst Impulse
zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
Przewody zasilające: 2
Przewody sygnałowe: 2 kV
impulsy energetyczne (Surge)
zgodnie z IEC/EN 61000-4-5
0.5 kV (przewody zasilające symetryczne)
1 kV (kable zasilające, asymetryczne)
Prąd źródłowy zgodnie z IEC/EN 61000-4-6
10 V
Wytrzymałość izolacyjna
Pomiar odstępów izolacyjnych powietrznych i prądów pełzających
nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Wytrzymałość izolacyjna
zgodnie z normą EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 nr 61010-2-201
Zasilanie
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
24 DC (-15/+20%) V
Zakres dopuszczalny [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Tętnienia resztkowe
≦ 5 %
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
tak
Prąd wejściowy
maks. 40 mA przy Ue
Spadki napięć
≤ 10 ms
bezpiecznik
≧ 2,5 A (T) A
Strata mocy [P]
typ. 1 W
Strata mocy przy 24 V DC
1 W
Wejścia cyfrowe 24-V-DC
Ilość
4
Izolacja galwaniczna
do zasilania: nie
pomiędzy wejściami: nie
do wyjść: nie
do urządzeń rozszerzenia: tak
do jednostki bazowej: tak
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
24 napięcie stałe, V
Napięcie wejściowe
Stan 0: ≦ 5 (I1 - I4)
Stan 1: ≧ 15 (I1 - I4) napięcie stałe, V
Prąd wejściowy przy stanie 1
3,3 (I1–I4) mA
Czas opóźnienia
typ 0,1 (0 -> 1)
typ 0,2 (1 -> 0) ms
Długość przewodu
100 (bez ekranowania) m
Wyjścia tranzystorowe
Ilość
4
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
24 napięcie stałe, V
Zakres dopuszczalny [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Tętnienia resztkowe
≦ 5 %
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Tak (Ostrzeżenie: Przyłożenie na wyjściach napięcia zasilającego o niewłaściwej biegunowości spowoduje zwarcie.)
Izolacja galwaniczna
do zasilania: nie
między wejściami: nie
do wyjść: nie
do jednostki podstawowej: tak
do urządzeń rozszerzenia: tak
Znamionowy prąd pracy przy stanie „1” DC na kanał [Ie]
maks. 0,5 A
Prąd resztkowy przy stanie „0” na kanał
< 0.005 mA
Maks. napięcie wyjściowe
1 (jako status 0 dla każdego kanału)
U = Ue - 1 V (stan 1 przy Ie = 0.5 A) V
Ochrona przeciwzwarciowa
tak, elektroniczny (Q1–Q4)
Prąd wyzwalający zwarcie do Ra ≦ 10 mΩ
0,7 ≦ Ie ≦ 1,7 dla wyjścia
w zależności od liczby aktywnych kanałów i ich obciążenia A
Łączny prąd zwarciowy
6.8 A
wyłączenie termiczne
tak
maks. częstotliwość załączania przy stałym omowym obciążeniu
abhängig von der Zykluszeit des Basisgeräts und bei Erweiterungsgeräten auch von deren Übertragungszeit cykle łączenia/godz.
Wyprowadzenia mogą być przełączane równoleglew wypadku obciążenia omowego, obciążenia indukcyjnego z zewnętrznym układem ochronnym, kombinacja w obrębie jednej grupy
Grupa 1: od Q1 do Q4
Wyprowadzenia mogą być przełączane równolegleLiczba wyjść [max.]
4
Wyprowadzenia mogą być przełączane równoleglemaks. całkowity prąd
2 A
Obciążenie indukcyjne zgodnie z EN 60947-5-1Bez zewnętrznego połączenia ochronnegoDC-13, T0,95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 HWspółczynnik równoczesności
0.25 g
Obciążenie indukcyjne zgodnie z EN 60947-5-1Bez zewnętrznego połączenia ochronnegoDC-13, T0,95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 HCzas załączenia
100 % ED
Obciążenie indukcyjne zgodnie z EN 60947-5-1Bez zewnętrznego połączenia ochronnegoT0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 HWspółczynnik równoczesności
0.25 g
Obciążenie indukcyjne zgodnie z EN 60947-5-1Bez zewnętrznego połączenia ochronnegoT0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 HCzas załączenia
100 % ED
Obciążenie indukcyjne zgodnie z EN 60947-5-1z zewnętrznym połączeniem ochronnymWspółczynnik równoczesności
1 g
Obciążenie indukcyjne zgodnie z EN 60947-5-1z zewnętrznym połączeniem ochronnymCzas załączenia
100 % ED
Obciążenie indukcyjne zgodnie z EN 60947-5-1z zewnętrznym połączeniem ochronnymmaks. częstotliwość załączania, maks. czas włączania
W zależności od układu ochronnego cykle łączenia
Napięcie zasilania UAux
Strata mocy [P]
1 W

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
1 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne  PLC (EG000024) / Moduł logiczny (EC001417)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Sterowanie / Sterownik programowalny (PLC) / Moduł logiczny (PLC) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 - 0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 - 0 V
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Prąd przełączania
0.5 A
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
4
Liczba wyjść cyfrowych
4
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu MODBUS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
IO link master
Nie
Redundancja
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Moduł Podstawowy
Nie
Rozszerzalny
Tak
Moduł dodatkowy
Tak
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Szerokość
35.5 mm
Wysokość
90 mm
Głębokość
58 mm

Aprobaty

UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ/7
North America Certification
UL listed
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Wymiary

2723DIM-101