Leveringsprogramma

Assortiment
Stuurrelais easyE4
Subassortiment
easyE4 digitale ingangs-/uitgangsuitbreidingen
Basisfunctie
easyE4-uitbreidingen
Beschrijving
Ingangs-/uitgangsuitbreiding voor easyE4-stuurrelais
Uitbreidbaar met de easyE4-serie digitale ingangs-/uitgangsuitbreidingen met easy-E4-CONNECT1-connector (artikel Y7-197225)
Nominale spanning 24 V DC
Digitale ingangen: 4
Digitale uitgangen: 4 transistor
Schroefklemmen
Ingangen
Ingangen uitbreiding (aantal)
digitaal: 4
Uitgangen
Transistor
4
Verdere kenmerken
Display
met diagnose-led
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft 7
Voedingsspanning
24 V DC
Toepasbaar voor
easyE4

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-30
IEC 61131-2
EN 61010
EN 50178
GoedkeuringenGoedkeuringen
cULus
GoedkeuringenCertificaat
CE
GoedkeuringenScheepvaarttoelating
DNV GL
Goedkeuringen
0000SPC-596
afmetingen (B x H x D)
31,5 x 90 x 58 mm
Gewicht
0.081 kg
montage
DIN-rail IEC/EN 60715, 35 mm of schroefmontage met apparaatvoeten ZB4-101-GF1 (toebehoren)
aansluittypen
schroefaansluiting
Aansluitdiameters
SchroefklemmenEenaderig
0,2 - 4 mm2
Schroefklemmenflexible
0,2 - 2,5 mm2
Schroefklemmeneenaderig of soepel, met aderhuls
0,2 - 2,5 mm2
SchroefklemmenMassief of meeraderig
22 - 12 AWG
Schroefklemmenschroevendraaier
0.8 x 3.5 mm
Schroefklemmenaandraaimoment
0.5 - 0.7 Nm
SchroefklemmenIsolatielengte
6.5 mm
Klimatologische omgevingscondities
bedrijfsomgevingstemperatuur
-25/+55, koude conform IEC 60068-2-1, warmte conform IEC 60068-2-2 °C
condensatie
Condensvorming door geschikte maatregelen voorkomen.
Opslag [ϑ]
-40 - +70 °C
Relatieve luchtvochtigheid
conform IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
5 - 95 %
luchtdruk (bedrijf)
795 - 1080 hPa
Mechanische omgevingscondities
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Trillingen
Volgens IEC 60068-2-6
constante amplitude 0.15 mm: 10 - 57
const. versnelling 2 g: 57 - 150 Hz
schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27), halfsinus 15 g/11 ms
18 schokken
Tuimelen (IEC/EN 60068-2-31) [Valhoogte]
50 mm
vrije val, verpakt (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
inbouwpositie
Verticaal
Elektromagnetische compatibiliteit
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/2
Elektrostatische ontlading (ESD)Gebruikte norm
conform IEC/EN 61000-4-2
Elektrostatische ontlading (ESD)Luchtontlading
8 kV
Elektrostatische ontlading (ESD)Contactontlading
6 kV
Elektromagnetische velden (RFI), conform IEC/EN 61000-4-3
0.8 - 1.0 GHz: 10
1.4 - 2 GHz: 3
2.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
Radio-ontstoring
EN 61000-6-3 Class B
Burst
conform IEC/EN 61000-4-4
Voedingskabels: 2
Signaalkabels: 2 kV
energierijke pulsen (surge)
conform IEC/EN 61000-4-5
0,5 kV (Voedingskabels, symmetrisch)
1 kV (voedingskabels, asymmetrisch)
Instraling (IEC/EN 61000-4-6)
10 V
Isolatievastheid
norm lucht- en kruipwegen
nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Isolatievastheid
volgens EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Voedingsspanning
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
24 DC (-15/+20%) V
Toegestaan bereik [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
restrimpelspanning
≦ 5 %
Ompoolbeveiliging
ja
Ingangsstroom
max. 40 mA bij Ue
spanningsonderbrekingen
≤ 10 ms
Fuse
≧ 2.5 A (T) A
verliesvermogen [P]
typ. 1 W
verliesvermogen bij 24 V DC
1 W
Digitale ingangen 24 V DC
Aantal
4
Potentiaalscheiding
Voor voedingsspanning: nee
tussen ingangen: nee
voor de uitgangen: nee
naar uitbreidingscomponenten: ja
naar onderkastunit: ja
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
24 V DC
Ingangsspanning
Toestand 0: ≦ 5 (I1 - I4)
Toestand 1: ≧ 15 (I1 - I4) V DC
Ingangsstroom bij toestand 1
3,3 (I1 - I4) mA
Vertragingstijd
type 0,1 (0 -> 1)
type 0,2 (1 -> 0) ms
Kabellengte
100 (niet afgeschermd) m
Transistoruitgangen
aantal
4
Nom. bedrijfsspanning [Ue ]
24 V DC
Toegestaan bereik [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Restrimpelspanning
≦ 5 %
Ompoolbeveiliging
Ja (Waarschuwing: er treedt kortsluiting op als er een voedingsspanning met de verkeerde polariteit op de uitgangen wordt gezet.)
Potentiaalscheiding
Voor voedingsspanning: nee
tussen de ingangen: nee
naar de uitgangen: nee
naar basiseenheid: ja
naar uitbreidingscomponenten: ja
Nominale bedrijfsstroom bij toestand 1, DC per kanaal [Ie ]
Max. 0.5 A
reststroom bij toestand "0" per kanaal
< 0.005 mA
Max. uitgangsspanning
1 (bij status 0 per kanaal)
U = Ue - 1 V (Toestand 1 bij Ie = 0.5 A) V
kortsluitbeveiliging
ja, elektronisch (Q1 - Q4)
kortsluitafschakelstroom voor Ra ≦ 10 mΩ
0,7 ≦ Ie ≦ 1,7 per uitgang
afhankelijk van het aantal actieve kanalen en de belasting daarvan A
totale kortsluitstroom
6.8 A
thermische afschakeling
Ja
max. schakelfrequentie bij constante ohmse belasting
abhängig von der Zykluszeit des Basisgeräts und bei Erweiterungsgeräten auch von deren Übertragungszeit Schakelingen/h
Parallelschakelbaarheid uitgangenbij ohmse belasting, inductieve belasting met externe beveiligingsschakeling, combinatie binnen een groep
Groep 1: Q1 - Q4
Parallelschakelbaarheid uitgangenaantal uitgangen [Max.]
4
Parallelschakelbaarheid uitgangenMax. totaalstroom
2 A
Inductieve belasting conform EN 60947-5-1Zonder externe beveiligingsschakelingDC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1.15 H Gelijktijdigheidsfactor
0.25 g
Inductieve belasting conform EN 60947-5-1Zonder externe beveiligingsschakelingDC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1.15 H inschakelduur
100 % ED
Inductieve belasting conform EN 60947-5-1Zonder externe beveiligingsschakelingT0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0.24 H Gelijktijdigheidsfactor
0.25 g
Inductieve belasting conform EN 60947-5-1Zonder externe beveiligingsschakelingT0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0.24 H inschakelduur
100 % ED
Inductieve belasting conform EN 60947-5-1Met externe beveiligingsschakelingGelijktijdigheidsfactor
1 g
Inductieve belasting conform EN 60947-5-1Met externe beveiligingsschakelinginschakelduur
100 % ED
Inductieve belasting conform EN 60947-5-1Met externe beveiligingsschakelingmax. schakelfrequentie, max. inschakelduur
Afhankelijk van de beveiligingsschakeling schakelingen
Voedingsspanning UAUX
verliesvermogen [P]
1 W

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / Logische module (EC001417)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Besturing / Programmeerbare logische besturing (pLC) / Logicamodule (pLC) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 Volt
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 Volt
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 Volt
Spanningstype voedingsspanning
DC
Schakelstroom
0.5 Amp
Aantal analoge ingangen
0
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
4
Aantal digitale uitgangen
4
Met relaisuitgang
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal HW-interfaces overige
2
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Radiostandaard Bluetooth
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Radio standaard GPRS
Nee
Radio standaard GSM
Nee
Radio standaard UMTS
Nee
IO-Link Master
Nee
Redundantiemogelijkheid
Nee
Met display
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Basisapparaat
Nee
Uitbreidbaar
Ja
Uitbreidingsapparaat
Ja
Met tijdschakelklok
Nee
Draagrailmontage mogelijk
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Frontinbouw mogelijk
Nee
Rackmontage mogelijk
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Categorie volgens EN 954-1
Geen
SIL conform IEC 61508
Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Breedte
35.5 Millimeter
Hoogte
90 Millimeter
Diepte
58 Millimeter

Goedkeuringen

UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ/7
North America Certification
UL listed
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Afmetingen

2723DIM-101