Programma di fornitura

Assortimento
Relè di comando easyE4
Sotto gamma
Miglioramenti input/output digitali easyE4
Funzione di base
Estensioni easyE4
Descrizione
Estensione di ingresso/uscita per relè di comando easyE4
Espandibile con la serie easyE4 di espansioni di ingresso/uscita digitali con elemento di collegamento easy-E4-CONNECT1 (articolo Y7-197225)
Tensione nominale di esercizio 24 V CC
Ingressi digitali: 4
Uscite digitali: 4 transistor
Morsetti a vite
Ingressi
Ingressi espansione (numero)
digitale: 4
Uscite
Transistor
4
Altre caratteristiche
display
con LED di diagnostica
software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft 7
Tensione di alimentazione
24 V DC
utilizzo con
easyE4

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-30
IEC 61131-2
EN 61010
EN 50178
ApprovazioniApprovazioni
cULus
ApprovazioniCertificato
CE
ApprovazioniOmologazioni navali
DNV GL
Approvazioni
0000SPC-596
Dimensioni (B x H x P)
35,5 x 90 x 58 mm
Peso
0.081 kg
Montaggio
Guida omega IEC/EN 60715, 35 mm o montaggio a vite con basi di fissaggio ZB4-101-GF1 (accessori)
Tipo di collegamento
morsetto a vite
Sezioni di collegamento
Morsetti a viteRigido
0,2 - 4 mm2
Morsetti a viteflessibile
0,2 - 2,5 mm2
Morsetti a viteRigido/flessibile, con puntalino
0,2 - 2,5 mm2
Morsetti a viteA filo unico o a trefoli
22 - 12 AWG
Morsetti a viteCacciavite a taglio
0.8 x 3.5 mm
Morsetti a viteCoppia di serraggio
0.5 - 0.7 Nm
Morsetti a viteLunghezza di spelatura
6.5 mm
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente di servizio
-25 - 55, freddo secondo IEC 60068-2-1, caldo secondo IEC 60068-2-2 °C
Condensa
Eliminazione della condensa con misure idonee
Stoccaggio [ϑ]
-40 - +70 °C
umidità dell'aria relativa
nach IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
5 - 95 %
Pressione atmosferica (esercizio)
795 - 1080 hPa
Condizioni ambientali meccaniche
Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
vibrazioni
secondo IEC/EN 60068-2-6
ampiezza costante 0.15 mm: 10 - 57
accelerazione costante 2 g: 57 - 150 Hz
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27) semionda 15 g/11 ms
18 Urti
Caduta (IEC/EN 60068-2-31) [Altezza di caduta]
50 mm
Caduta libera, imballato (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Posizione di montaggio
verticale
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/2
Scarica elettrostatica (ESD)Norma applicata
secondo IEC EN 61000-4-2
Scarica elettrostatica (ESD)Scarico dell'aria
8 kV
Scarica elettrostatica (ESD)Scarica dei contatti
6 kV
campi elettromagnetici (RFI), aIEC EN 61000-4-3
0.8 - 1.0 GHz: 10
1.4 - 2 GHz: 3
2.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
Soppressione radiodisturbo
EN 61000-6-3 Classe B
Impulsi Burst
secondo IEC/EN 61000-4-4
Cavi di alimentazione: 2
Cavi di segnale: 2 kV
impulsi ad alta energia (surge)
secondo IEC/EN 61000-4-5
0,5 kV (cavi di alimentazione simmetrici)
1 kV (cavi di alimentazione asimmetrici)
Ammisione a IEC EN 61000-4-6
10 V
Prova di isolamento
Misurazione della distanza di isolamento in aria
nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Prova di isolamento
ai sensi della normativa EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Alimentazione
Tensione nominale d'impiego [Ue]
24 DC (-15/+20%) V
Campo ammesso [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Ondulazione residua
≦ 5 %
Protezione contro inversioni di polarità
Corrente di ingresso
max. 40 mA a Ue
Interruzioni di tensione
≤ 10 ms
Fusibile
≧ 2,5 A (T) A
Dissipazione [P]
tip. 1 W
Dissipazione a 24 V DC
1 W
Ingressi digitali 24 V DC
Numero
4
Separazione galvanica
verso tensione di alimentazione: no
fra gli ingressi: no
verso le uscite: no
ai dispositivi di espansione: sì
all’unità base: sì
Tensione nominale d'impiego [Ue]
24 V DC
Tensione di ingresso
Stato 0: ≦ 5 (I1 - I4)
Stato 1: ≧ 15 (I1 - I4) V DC
Corrente di ingresso nello stato 1
3,3 (I1 - I4) mA
Tempo di ritardo
tipo 0,1 (0 -> 1)
tipo 0,2 (1 -> 0) ms
Lunghezza linea
100 (non schermata) m
Uscite a transistor
Numero
4
Tensione nominale di impiego [Ue]
24 V DC
Campo ammesso [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Ondulazione residua
≦ 5 %
Protezione contro inversioni di polarità
sì (Attenzione: se alle uscite si applica la tensione di alimentazione con polarità errata, si verificherà un cortocircuito.)
Separazione galvanica
verso tensione di alimentazione: no
tra gli ingressi: no
alle uscite: no
all’unità base: sì
ai dispositivi di espansione: sì
Corrente nominale d'impiego nello stato “1” DC per canale [Ie]
max. 0.5 A
Corrente residua nello stato "0" per canale
< 0.005 mA
Tensione di uscita max.
1 (allo stato 0 per canale)
U = Ue - 1 V (stato 1 per Ie = 0.5 A) V
Protezione contro cortocircuiti
sì, elettronico (Q1 - Q4)
Corrente di apertura al corto circuito per Ra 10 mΩ
0,7 ≦ Ie ≦ 1,7 per uscita
a seconda del numero di canali attivi e del relativo carico A
Corrente di corto circuito complessiva massima
6.8 A
Disinserzione termica
Massima frequenza di commutazione con carico ohmico costante RL < 100 kΩ (a seconda del numero di canali attivi e del carico)
abhängig von der Zykluszeit des Basisgeräts und bei Erweiterungsgeräten auch von deren Übertragungszeit Manovre/h
Collegabilità in parallelo delle uscitecon carico ohmico, carico induttivo con circuito di protezione esterno, combinazione nell'ambito di un gruppo
Gruppo 1: Q1 - Q4
Collegabilità in parallelo delle usciteNumero di uscite [max.]
4
Collegabilità in parallelo delle usciteMax. corrente totale
2 A
Carico induttivo a norma EN 60947-5-1senza circuito di protezione esternoDC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1.15 HFattore di contemporaneità
0.25 g
Carico induttivo a norma EN 60947-5-1senza circuito di protezione esternoDC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1.15 HDurata di inserzione
100 % durata di inserzione
Carico induttivo a norma EN 60947-5-1senza circuito di protezione esternoT0,95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 HFattore di contemporaneità
0.25 g
Carico induttivo a norma EN 60947-5-1senza circuito di protezione esternoT0,95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 HDurata di inserzione
100 % durata di inserzione
Carico induttivo a norma EN 60947-5-1con circuito di protezione esternoFattore di contemporaneità
1 g
Carico induttivo a norma EN 60947-5-1con circuito di protezione esternoDurata di inserzione
100 % durata di inserzione
Carico induttivo a norma EN 60947-5-1con circuito di protezione esternoMax. frequenza di commutazione, max. durata di inserzione
A seconda del circuito di protezione Manovre
Tensione di alimentazione UAux
Dissipazione [P]
1 W

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
1 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di controllo industriali (PLC) (EG000024) / modulo logico (EC001417)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / UnitÓ di controllo / Unitó Di Controllo A Memoria Programmabile (Plc) / Modulo logico (PLC) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
tensione di alimentazione per AC 50 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione per AC 60 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione per DC
20.4 - 28.8 V
tipo di tensione di alimentazione
DC
corrente di commutazione
0.5 A
numero di ingressi analogici
0
numero di uscite analogiche
0
numero di ingressi digitali
4
numero di uscite digitali
4
con uscita relè
no
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
0
numero di interfacce HW PROFINET
0
numero di interfacce HW seriali RS232
0
numero di interfacce HW seriali RS422
0
numero di interfacce HW seriali RS485
0
numero di interfacce HW seriali TTY
0
numero di interfacce HW USB
0
numero di interfacce HW parallele
0
numero di interfacce HW wireless
0
numero di interfacce HW altre
2
con interfaccia ottica
no
supporta protocollo TCP/IP
no
supporta protocollo PROFIBUS
no
supporta protocollo CAN
no
supporta protocollo INTERBUS
no
supporta protocollo ASI
no
supporta protocollo EIB
no
supporta protocollo MODBUS
no
supporta protocollo Data-Highway
no
supporta protocollo DeviceNet
no
supporta protocollo SUCONET
no
supporta il protocollo per LON
no
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
supporta il protocollo per PROFINET CBA
no
supporta il protocollo per SERCOS
no
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus
no
supporta il protocollo per EtherNet/IP
no
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work
no
supporta il protocollo per DeviceNet Safety
no
protocollo INTERBUS per Safety
no
supporta il protocollo per PROFIsafe
no
supporta il protocollo per SafetyBUS p
no
supporta il protocollo per altri sistemi bus
no
standard radio Bluetooth
no
standard radio WLAN 802.11
no
standard radio GPRS
no
standard radio GSM
no
standard radio UMTS
no
link IO master
no
capacità di ridondanza
no
con display
no
grado di protezione (IP)
IP20
apparecchio base
no
ampliabile
apparecchio per ampliamento
con temporizzatore
no
montaggio su guida portante possibile
montaggio a parete/diretto possibile
montaggio frontale possibile
no
montaggio su rack possibile
no
adatto per funzioni di sicurezza
no
categoria secondo EN 954-1
senza
SIL secondo IEC 61508
senza
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
senza
risorsa corrispondente (Ex ia)
no
risorsa corrispondente (Ex ib)
no
categoria di protezione antideflagrante per gas
senza
categoria di protezione antideflagrante per polvere
senza
larghezza
35.5 mm
altezza
90 mm
profondità
58 mm

Approvazioni

UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ/7
North America Certification
UL listed
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Dimensioni

2723DIM-101