Gamme de livraison

Gamme
Relais de commande easyE4
Autres appareils de la gamme
Entrées/sorties numériques easyE4 améliorées
Fonction de base
Extensions easyE4
Description
Extension d’entrée/sortie pour module logique easyE4
Extensible avec les extensions d’entrée/sortie numérique de la série easyE4 avec connecteur easy-E4-CONNECT1 (référence Y7-197225)
Tension assignée d’emploi de 24 V CC
Entrées numériques : 4
Sorties numériques : 4 semi-conducteurs
Bornes à vis
Entrées
Entrées Extension (nombre)
numérique : 4
Sorties
Transistor
4
Autres caractéristiques
Affichage
avec LED de diagnostic
Logiciel
EASYSOFT-SWLIC/easySoft 7
Tension d’alimentation
24 V DC
Utilisation avec
easyE4

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
CEI 60068-2-6
CEI 60068-2-27
CEI 60068-2-30
CEI 61131-2
EN 61010
EN 50178
HomologationsHomologations
cULus
HomologationsCertificat
CE
HomologationsAgréments pour l'équipement des navires
DNV GL
Homologations
0000SPC-596
Encombrements (L x H x P)
35,5 x 90 x 58 mm
Poids
0.081 kg
Facilité de montage et gain de place
Fixation sur profilé chapeau IEC/EN 60715, 35 mm ou fixation par vis à l'aide de pattes de montage ZB4-101-GF1 (accessoires)
Mode de raccordement
borne à vis
Sections raccordables
Bornes à visConducteur à âme massive
0,2-4 mm2
Bornes à visConducteur souple
0,2-2,5 mm2
Bornes à visà âme massive ou souples, avec embout
0,2 - 2,5 mm2
Bornes à visâme massive ou multibrins
22-12 AWG
Bornes à visTournevis pour vis à fente
0.8 x 3.5 mm
Bornes à visCouple de serrage
0.5 - 0.7 Nm
Bornes à visLongueur à dénuder
6.5 mm
Résistance climatique
Température d'emploi environnante
-25 à +55 ; froid selon IEC 60068-2-1 ; chaleur sèche selon IEC 60068-2-2 °C
Condensation
Eviter la condensation (prendre mesures appropriées).
Stockage [ϑ]
-40 - +70 °C
Humidité relative
selon IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
5 - 95 %
Pression de l'air (service)
795 - 1080 hPa
Résistance mécanique
Degré de protection (IEC/EN 60529, EN50178, VBG4)
IP20
Vibrations
selon IEC 60068-2-6
amplitude constante 0,15 mm: 10 - 57
Accélération constante de 2 g: 57 - 150 Hz
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27) de forme demi-sinusoïdale, 15 g/11 ms
18 Chocs
Chute et culbute (IEC/EN 60068-2-31) [Hauteur de chute]
50 mm
Chute libre, appareil emballé (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Position de montage
verticalement
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/2
Décharges électrostatiques (ESD)Norme appliquée
selon IEC EN 61000-4-2
Décharges électrostatiques (ESD)Décharge dans l'air
8 kV
Décharges électrostatiques (ESD)Décharge au contact
6 kV
Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques (RFI), a IEC EN 61000-4-3
0.8 - 1.0 GHz: 10
1.4 - 2 GHz: 3
2.0 - 2.7 GHz: 1 V/m
immunité aux perturbations radioélectroniques
EN 61000-6-3 Classe B
Transitoires rapides en salves
selon IEC/EN 61000-4-4
Câbles d'alimentation : 2
Câbles de signaux : 2 kV
Ondes de choc (Surge)
selon IEC/EN 61000-4-5
0,5 kV (câbles d'alimentation, symétriques)
1 kV (câbles d'alimentation, asymétrique)
Perturbations conduites (IEC/EN 61000-4-6)
10 V
Tenue diélectrique
Dimensionnement des lignes de fuite et distances dans l'air
nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Tenue diélectrique
conforme aux normes EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Alimentation
Tension assignée d'emploi [Ue]
24 DC (-15/+20%) V
Plage admissible [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Ondulation résiduelle
≦ 5 %
Protection contre l'inversion de polarité
oui
Courant d'entrée
40 mA max. à Ue
Chutes de tension
≤ 10 ms
Fusible
≧ 2,5 A (T) A
Puissance dissipée [P]
en moyenne : 1 W
Puissance dissipée sous 24 V DC
1 W
Entrées tout-ou-rien 24 V DC
Nombre
4
Séparation galvanique
avec l'alimentation : non
entre les différentes entrées : non
avec les sorties : non
Vers les dispositifs d'extension : oui
Vers l'unité de base : oui
Tension assignée d'emploi [Ue]
24 V CC
Tension d'entrée
Signal 0 : ≦ 5 (I1 - I4)
Signal 1 : ≧ 15 (I1 - I4) V CC
Courant d’entrée avec signal à 1
3,3 (I1 - I4) mA
Temporisation
type 0,1 (0 -> 1)
type 0,2 (1 -> 0) ms
Longueur de câble
100 (non blindé) M
Sorties à transistors
Nombre
4
Tension assignée d'emploi [Ue ]
24 V DC
Plage admissible [Ue]
20.4 - 28.8 V DC
Ondulation résiduelle
≦ 5 %
Protection contre l'inversion de polarité
Oui (Attention : Un court-circuit risque de se produire si une tension d'alimentation de la mauvaise polarité est appliquée aux sorties.)
Séparation galvanique
avec l'alimentation : non
entre les différentes entrées : non
vers les sorties : non
vers l’unité de base : oui
Vers les dispositifs d'extension : oui
Courant assigné d'emploi à l'état « 1 » en CC par voie [Ie ]
0.5 max. A
Courant résiduel à l'état « 0 », par canal
< 0.005 mA
Tension de sortie max.
1 (à l’état 0 par voie)
U = Ue - 1 V (avec signal à 1 si Ie = 0.5 A) V
Protection contre les courts-circuits
Oui, électronique (Q1 - Q4)
Courant de déclenchement sur court-circuit pour Ra ≦ 10 mΩ
0,7 ≦ Ie ≦ 1,7 par sortie
en fonction du nombre de canaux actifs et de leur charge A
Courant de court-circuit total
6.8 A
Coupure thermique
Oui
Fréquence de commutation max. en cas de charge ohmique constante
abhängig von der Zykluszeit des Basisgeräts und bei Erweiterungsgeräten auch von deren Übertragungszeit Man./h
Mise en parallèle des sortiesen cas de charge ohmique, de charge inductive avec circuit de protection externe, de combination au sein d'un groupe
Groupe 1 : Q1 à Q4
Mise en parallèle des sortiesNombre de sorties [max.]
4
Mise en parallèle des sortiesCourant global max.
2 A
Charge inductive selon EN 60947-5-1Sans circuit de protection externeDC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1.15 H Facteur de simultanéité
0.25 g
Charge inductive selon EN 60947-5-1Sans circuit de protection externeDC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1.15 H Facteur de marche
100 % FM
Charge inductive selon EN 60947-5-1Sans circuit de protection externeT0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0.24 H Facteur de simultanéité
0.25 g
Charge inductive selon EN 60947-5-1Sans circuit de protection externeT0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0.24 H Facteur de marche
100 % FM
Charge inductive selon EN 60947-5-1Avec circuit de protection externeFacteur de simultanéité
1 g
Charge inductive selon EN 60947-5-1Avec circuit de protection externeFacteur de marche
100 % FM
Charge inductive selon EN 60947-5-1Avec circuit de protection externeFréquence de commutation max., facteur de marche max.
en fonction du circuit de protection nœuvres
Tension d'alimentation UAux
Puissance dissipée [P]
1 W

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
1 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commande industrielle API (EG000024) / Module logique (EC001417)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Commande / Automate programmable industriel (API) / Module logique (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])
tension d'alimentation CA 50 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation CC
20.4 - 28.8 V
type de tension d’alimentation
DC
courant de commutation
0.5 A
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
0
nombre d’entrées numériques
4
nombre de sorties numériques
4
avec sortie de relais
non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
2
avec interface optique
non
protocole pris en charge pour TCP/IP
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour CAN
non
protocole pris en charge pour INTERBUS
non
protocole pris en charge pour ASI
non
protocole pris en charge pour KNX
non
protocole pris en charge pour MODBUS
non
protocole pris en charge pour Data-Highway
non
protocole pris en charge pour DeviceNet
non
protocole pris en charge pour SUCONET
non
protocole pris en charge pour LON
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
non
protocole pris en charge pour SERCOS
non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
non
standard radio Bluetooth
non
standard radio WLAN 802.11
non
standard radio GPRS
non
standard radio GSM
non
standard radio UMTS
non
maître IO-Link
non
capacité de redondance
non
avec affichage
non
indice de protection (IP)
IP20
appareil de base
non
évolutif
oui
appareil d'extension
oui
avec minuterie
non
montage possible sur barres profilées
oui
montage mural/direct possible
oui
encastrement frontal possible
non
montage sur rack possible
non
adapté aux fonctions de sécurité
non
catégorie selon EN 954-1
sans
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
non
matériel associé (Ex ib)
non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
35.5 mm
hauteur
90 mm
profondeur
58 mm

Homologations

UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ/7
North America Certification
UL listed
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Encombrements

2723DIM-101