XS50 50Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE
Zekeringelement, Lage spanning, 50 A, AC 440 V, 80 kA, BS88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG, BS
zekering, zekeringelement, Lage spanning, 50 A, AC 440 V, BS88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG, BS, Offset-blad tags, algemeen industriële toepassingen, BS88-2, IEC 60269-2, uitschakelvermogen 80 kA
Delivery program
Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
50 A
Nominale spanning
AC 440 V
Bouwgrootte
BS88/F3
Grootte
27 x 80 mm
Bedrijfsklasse
gL/gG
uitschakelvermogen
80 kA
toepasbaar voor grootte
algemeen industriële toepassingen
Standaard/goedkeuring
BS
vorm
Offset-blad tags
Normen/regelgeving
BS88-2
IEC 60269-2
IEC 60269-2
Technical data ETIM 8.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Zekeringmaat volgens IEC 60269
F3
Type stroom
AC
Nom. (meet)spanning AC
440 V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
50 A
Bedrijfsklasse
gL/gG (kabel- en geleiderbeveiliging)
Afschakelvermogen
80 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Geen
Vermogensverlies bij nom. stroom
W
Bevestigingsgaten
Hart op hart afstand aansluitingen
mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center