XS10 10Amp 440V ac OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE
Zekeringelement, Lage spanning, 10 A, AC 440 V, 80 kA, BS88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG, BS
zekering, zekeringelement, Lage spanning, 10 A, AC 440 V, BS88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG, BS, Offset-blad tags, algemeen industriële toepassingen, BS88-2, IEC 60269-2, uitschakelvermogen 80 kA
Delivery program
Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
10 A
Nominale spanning
AC 440 V
Bouwgrootte
BS88/F3
Grootte
27 x 80 mm
Bedrijfsklasse
gL/gG
uitschakelvermogen
80 kA
toepasbaar voor grootte
algemeen industriële toepassingen
Standaard/goedkeuring
BS
vorm
Offset-blad tags
Normen/regelgeving
BS88-2
IEC 60269-2
IEC 60269-2
Technical data ETIM 7.0
Type stroom
EV000460
Nom. (meet)spanning AC
440
Nom. (meet)spanning DC
Nom. (meet)stroom
10
Bedrijfsklasse
EV005306
Afschakelvermogen
80
Kleurcode
EV000494
Uitvoering kenmelder
EV000494
Vermogensverlies bij nom. stroom
Bevestigingsgaten
Hart op hart afstand aansluitingen
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center