TTM630M670 630M670A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Niskie napięcie
Prąd nominalny [I]
630 A
Prąd silnika [I]
630M670 A
Napięcie nominalne
AC 660 V
DC 450 V
Wielkość
BS88/C2
Wielkość
74 x 210 mm
Klasa użytkowa
gM
Opis
moc znamionowa
Zdolność wyłączania
80 kA
Zastosowanie
ogólne aplikacje przemysłowe
Standard/znak jakości
BS
Kształt
centralnie przykręcane uchwyty
Standardy/regulacje
BS88-2
IEC 60269-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
C2
Rodzaj prądu
AC/DC
Napięcie znamionowe AC
660
Napięcie znamionowe DC
450
Prąd znamionowy
670
Charakterystyka
gM (motor protection)
Breaking capacity
80
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Brak
Power loss at rated current
Rodzaj otworów montażowych
M10
Rozstaw przyłączy
183.8