TTM630M670 630M670A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom [I]
630 A
Nominale motorstroom [I]
630M670 A
Nominale spanning
AC 660 V
DC 450 V
Bouwgrootte
BS88/C2
Grootte
74 x 210 mm
Bedrijfsklasse
gM
Beschrijving
motor nominaal
uitschakelvermogen
80 kA
toepasbaar voor grootte
algemeen industriële toepassingen
Standaard/goedkeuring
BS
vorm
Midden bevestigde tags
Normen/regelgeving
BS88-2
IEC 60269-2

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
IEC 60269-2 zekering systeem E
Zekeringmaat volgens IEC 60269
C2
Type stroom
AC/DC
Nom. (meet)spanning AC
660 V
Nom. (meet)spanning DC
450 V
Nom. (meet)stroom
670 A
Bedrijfsklasse
gM (motorbeveiliging)
Afschakelvermogen
80 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Geen
Vermogensverlies bij nom. stroom
W
Bevestigingsgaten
M10
Hart op hart afstand aansluitingen
183.8 mm