TTM630M670 630M670A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Lav spenning
Nominell strøm [I]
630 A
Motormerkestrøm [I]
630M670 A
Nominell spenning
AC 660 V
DC 450 V
Konstruksjonsstørrelse
BS88/C2
Størrelse
74 x 210 mm
Brukskategori
gM
Beskrivelse
motorberegnet
Bryteevne
80 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
generelle industrielle applikasjoner
Standard/Godkjennelse
BS
Form
flatstiftsikringer som er boltet fast i midten
Standarder/Regulations
BS88-2
IEC 60269-2

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
C2
Strømtype
AC/DC
Merkespenning AC
660
Nominell spenning DC
450
Merkestrøm
670
Driftskategori
Bryteevne
80
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Uten
Effekttap ved merkestrøm
Monteringshull
M10
C-C avstand på anslutninger
183.8