TTM630M670 630M670A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego [I]
630 A
Corrente nominale motore [I]
630M670 A
Tensione nominale d'impiego
AC 660 V
DC 450 V
Grandezza
BS88/C2
Grandezza
74 x 210 mm
Classe di funzionamento
gM
Descrizione
riguardo a corrente nominale motore
potere di apertura
80 kA
Utilizzo
applicazioni industriali in generale
Standard/Approvazione
BS
Forma
terminali di collegamento centrati
Standard/Norme
BS88-2
IEC 60269-2

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sistema di fusibili secondo IEC 60269
IEC 60269-2 fusibile sistema E
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
C2
Tipo di corrente
AC/DC
Tensione nominale AC
660 V
Tensione di dimensionamento CC
V
Corrente nominale
670 A
Classe di funzionamento
Gm (protezione motore)
Potere di interruzione
80 kA
Codice cromatico
Senza
Esecuzione indicatore
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale
W
Fori di fissaggio
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro
183.8 mm