TTM630M670 630M670A 660V AC / 450V DC BS88 FUSE

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
Niederspannung
Bemessungsstrom [ I]
630 A
Motorbemessungsleistung [ I]
630M670 A
Bemessungsspannung
AC 660 V
DC 450 V
Baugröße
BS88/C2
Größe
74 x 210 mm
Betriebsklasse
gM
Beschreibung
motorbezogen
Ausschaltvermögen
80 kA
Verwendung
allgemeine industrielle Anwendungen
Norm/Approbation
BS
Form
mittenverschraubte Anschlussfahnen
Normen/Bestimmungen
BS88-2
IEC 60269-2

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
IEC 60269-2 Sicherung System E
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
C2
Stromart
AC/DC
Bemessungsspannung AC
660 V
Bemessungsspannung DC
450 V
Bemessungsstrom
670 A
Betriebsklasse
gM (Motorschutz)
Abschaltleistung
80 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
W
Befestigungslöcher
M10
Mittenabstand Anschlüsse
183.8 mm