TLU800 800 AMP 660V HRC BS TYPE FUSE LINKS

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Nízkonapěťové
Stanovený proud [I]
800 A
Jmenovité napětí
AC 660 V
DC 350 V
Konstrukční velikost
BS88/D1
Velikost
84 x 200 mm
Kategorie užití
gL/gG
Vypínací zatížitelnost
80 kA
použitelné pro velikost / aplikace
všeobecné průmyslové aplikace
Standardní / schválení
BS
Tvar
středové konce s otvorem na šroub
Standardní/Regulace
BS88-2
IEC 60269-2

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
Fuse system E
Fuse construction type according to IEC 60269
D1
Type of current
AC/DC
Rated voltage AC
660 V
Rated voltage DC
350 V
Rated current
800 A
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)
Breaking capacity
80 kA
Colour code
None
Type of fuse status indicator
None
Power loss at rated current
W
Mounting holes
M12
Centre-to-centre distance of connections
149 mm