SC250PL
Защитный контактор, Управляющие изделия IEC, 250 A, AC 415 V, 600 x 400 x 307 мм, 3P + нейтраль, BS
Управление, Защитный контактор, Управляющие изделия IEC, 250 A, AC 415 V, 600 x 400 x 307 мм, 3P + нейтраль, BS, Контактор типа 2D, с контрольными лампами, BS60947-4-1, Отключающая способность 1.28 кА
Программа поставок
Программа поставок
Управление
Основная функция
Защитный контактор
Область применения
Управляющие изделия IEC
Номинальный ток [I]
250 A
Номинальное напряжение
AC 415 V
Типоразмер
600 x 400 x 307 мм
Описание
Контактор типа 2D
с контрольными лампами
с контрольными лампами
Отключающая способность
1.28 кА
Количество полюсов
3P + нейтраль
Стандарт/сертификат
BS
Стандарты/предписания
BS60947-4-1
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center