Программа поставок

Программа поставок
Управление
Основная функция
Защитный контактор
Область применения
Управляющие изделия IEC
Номинальный ток [I]
100 A
Номинальное напряжение
AC 415 V
Типоразмер
400 x 300 x 207 мм
Описание
Контактор типа 2W4
с контрольными лампами
Защита
IP66
Отключающая способность
0.4 кА
Количество полюсов
3P + нейтраль
Стандарт/сертификат
BS
Стандарты/предписания
BS60947-4-1