Delivery program
Assortiment
Zekeringtoebehoren
Basisfunctie
zekeringhouder
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
63 A
Nominale spanning
AC 1200 V
DC 750 V
DC 750 V
Bouwgrootte
BS2692-1
Beschrijving
Achterbout aangesloten
Aantal polen
1P
Pool
1 Aantal
toepasbaar voor grootte
Geboute zekeringelementen TSC TAC
Standaard/goedkeuring
BS
Technical data ETIM 8.0
Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Mespatroonhouder (EC000067)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / NH-zekeringonderelement (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])
DIN-grootte
Overig
Montagewijze
Opschroefbaar
Aansluitwijze
Connector M8
Aantal polen
1
Nom. (meet)stroom
63 A
Opgemonteerde uitvoering
Nee
Draaimechanisme
Nee
Met extra contact
Nee
Halogeenvrij
Ja
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center