Leveringsprogramma
Basisfunctie
Automatisierungstechnik 24V
Anzahl der Kanäle
1
Absicherung
elektronisch
Nom. stroom [In]
6 A
Nominale spanning [Un]
24 V
Norm/goedkeuring
CE
UL508
UL508
Technische gegevens
Elektrisch
Bedrijfsspanning [UB]
24V DC (15 .. 30V DC)
Nominale stroom vast [IN]
6 A
Overbelastings- en kortsluitstroomuitschakeling
Type 1,3 x IN met actieve stroombegrenzing
Abschaltzeit für elektronische Abschaltung
170 ms
Kapazitive Lasten
bis zu 20.000 µF
Induktive Lasten
bis zu 13 A
Mechanisch
breedte
17.5 mm
Diepte
119.2 mm
KlemmenEingangklemmen
3x LINE (+) und 3x GND (-)
KlemmenAusgangsklemmen
3x LOAD (+) und 3x GND (-)
KlemmenKlemmentype
Push-In-klemmen
KlemmenKlemmencapaciteit
2,5 (soepel met adereindhulzen)
4 (star) mm²
4 (star) mm²
CommunicatiestekkerKommunikationsstecker
2x Fernmeldeausgang (intern gebrückt)
2x Fernmeldeeingang (intern gebrückt)
1x GND
2x Fernmeldeeingang (intern gebrückt)
1x GND
CommunicatiestekkerKlemmentype
Push-In-klemmen
CommunicatiestekkerKlemmencapaciteit
0,75 (soepel met adereindhuls)
1,5 (star) mm²
1,5 (star) mm²
CommunicatiestekkerTelecommunicatieuitgang
Afgeschakeld
Via communicatiestekker (conform IEC 61131-2) Class: 0,1A
Type1/type2 en type3
Digitale ingangen
Max. 30 PXS24V kunnen tegelijkertijd worden verbonden
Externe signaalbronnen tot 0,2A@24V (EATON RMQ series,…)
Via communicatiestekker (conform IEC 61131-2) Class: 0,1A
Type1/type2 en type3
Digitale ingangen
Max. 30 PXS24V kunnen tegelijkertijd worden verbonden
Externe signaalbronnen tot 0,2A@24V (EATON RMQ series,…)
CommunicatiestekkerAfstandsbesturingsingang
Aan/Uit/Reset
Via communicatiestakker (conform IEC 61131-2) Type1/Type3
Max. 30 PXS24V kunnen tegelijkertijd worden verbonden
Via communicatiestakker (conform IEC 61131-2) Type1/Type3
Max. 30 PXS24V kunnen tegelijkertijd worden verbonden
CommunicatiestekkerVolgregeling
Via communicatiestekker
Verschienung
LINE (+) en GND (-); max 60 A in diverse lengtes tot 1 m
montage
schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Status LED
Zweifarbig
Grün = OK; Rot = Ausgelöst
Aus = Kanal nicht in Betrieb
Grün = OK; Rot = Ausgelöst
Aus = Kanal nicht in Betrieb
Schiebeschalter
Ein/Aus/Reset
Textfeld
17,5 x 6 mm
beschermingsgraad
IP20
Omgevingstemperatuur
-30 - +55 °C
Toegestand opslag- resp. transporttemperatuur
-40 - +100 °C
Sokkelmaat
92.5 mm
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0.9 W
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 7.0
Relais (EG000019) / Stroomrelais (EC001440)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Bewakingsapparaat (laagspanningsschakeltechniek) / Stroombewakingsapparaat (ecl@ss10.0.1-27-37-18-02 [AKF096014])
Uitvoering elektrische aansluiting
Steekaansluiting
Met afneembare klemmen
Nee
1-fase-onderstroom mogelijk
Nee
3-fasen-onderstroom mogelijk
Nee
1-fase-overstroom mogelijk
Nee
3-fasen-overstroom mogelijk
Nee
1-fase-hysterese mogelijk
Nee
3-fasen-hysterese mogelijk
Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderstroom
Nee
Bevat functie gelijkspanningsoverstroom
Ja
Functie gelijkstroomhysterese
Nee
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
15 - 30 Volt
Type stuurspanning
DC
Stroommeetbereik
0 - 7.8 Amp
Min. instelbare opkomvertragingstijd
0 Seconde
Max. toegestane opkomvertragingstijd
0 Seconde
Min. instelbare afvalvertragingstijd
0 Seconde
Max. toegestane afvalvertragingstijd
0 Seconde
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als wisselcontact
0
Externe stroomtransformator
Nee
Breedte
18 Millimeter
Hoogte
93 Millimeter
Diepte
127 Millimeter
-
(Web)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center