Leveringsprogramma

Basisfunctie
Automatisierungstechnik 24V
Anzahl der Kanäle
1
Absicherung
elektronisch
Nom. stroom [In]
4 A
Nominale spanning [Un]
24 V
Norm/goedkeuring
CE
UL508

Technische gegevens

Elektrisch
Bedrijfsspanning [UB]
24V DC (15 .. 30V DC)
Nominale stroom vast [IN]
4 A
Overbelastings- en kortsluitstroomuitschakeling
Type 1,3 x IN met actieve stroombegrenzing
Abschaltzeit für elektronische Abschaltung
280 ms
Kapazitive Lasten
bis zu 20.000 µF
Induktive Lasten
bis zu 13 A
Mechanisch
breedte
17.5 mm
Diepte
119.2 mm
KlemmenAusgangsklemmen
3x LOAD (+) und 3x GND (-)
KlemmenKlemmentype
Push-In-klemmen
KlemmenKlemmencapaciteit
2,5 (soepel met adereindhulzen)
4 (star) mm²
CommunicatiestekkerKommunikationsstecker
2x Fernmeldeausgang (intern gebrückt)
2x Fernmeldeeingang (intern gebrückt)
1x GND
CommunicatiestekkerKlemmentype
Push-In-klemmen
CommunicatiestekkerKlemmencapaciteit
0,75 (soepel met adereindhuls)
1,5 (star) mm²
CommunicatiestekkerTelecommunicatieuitgang
Afgeschakeld
Via communicatiestekker (conform IEC 61131-2) Class: 0,1A
Type1/type2 en type3
Digitale ingangen
Max. 30 PXS24V kunnen tegelijkertijd worden verbonden
Externe signaalbronnen tot 0,2A@24V (EATON RMQ series,…)
CommunicatiestekkerAfstandsbesturingsingang
Aan/Uit/Reset
Via communicatiestakker (conform IEC 61131-2) Type1/Type3
Max. 30 PXS24V kunnen tegelijkertijd worden verbonden
CommunicatiestekkerVolgregeling
Via communicatiestekker
Verschienung
LINE (+) en GND (-); max 60 A in diverse lengtes tot 1 m
montage
schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Status LED
Zweifarbig
Grün = OK; Rot = Ausgelöst
Aus = Kanal nicht in Betrieb
Schiebeschalter
Ein/Aus/Reset
Textfeld
17,5 x 6 mm
beschermingsgraad
IP20
Omgevingstemperatuur
-30 - +55 °C
Toegestand opslag- resp. transporttemperatuur
-40 - +100 °C
Sokkelmaat
92.5 mm

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
4 A
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0.6 W
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Relais (EG000019) / Stroomrelais (EC001440)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Bewakingsapparaat (laagspanningsschakeltechniek) / Stroombewakingsapparaat (ecl@ss10.0.1-27-37-18-02 [AKF096014])
Uitvoering elektrische aansluiting
Steekaansluiting
Met afneembare klemmen
Nee
1-fase-onderstroom mogelijk
Nee
3-fasen-onderstroom mogelijk
Nee
1-fase-overstroom mogelijk
Nee
3-fasen-overstroom mogelijk
Nee
1-fase-hysterese mogelijk
Nee
3-fasen-hysterese mogelijk
Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderstroom
Nee
Bevat functie gelijkspanningsoverstroom
Ja
Functie gelijkstroomhysterese
Nee
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
15 - 30 Volt
Type stuurspanning
DC
Stroommeetbereik
0 - 5.2 Amp
Min. instelbare opkomvertragingstijd
0 Seconde
Max. toegestane opkomvertragingstijd
0 Seconde
Min. instelbare afvalvertragingstijd
0 Seconde
Max. toegestane afvalvertragingstijd
0 Seconde
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als wisselcontact
0
Externe stroomtransformator
Nee
Breedte
18 Millimeter
Hoogte
93 Millimeter
Diepte
127 Millimeter