PV-400ANH3 FUSE 400A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
400 A
Napięcie nominalne
DC 1000 V
Wielkość
NH3
Klasa użytkowa
gPV
UL PV
Wersja sygnalizatora
sygnalizator podwójny
Opis
ruchome uchwyty
Zdolność wyłączania
50 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca łączniki i rozłączniki układu fotowoltaicznego
Standard/znak jakości
UL
IEC
Kształt
korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje
UL 2579
IEC 60269-6
Opcjonalne akcesoria
oprawa bezpiecznika SD3-D-PV

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Knife blade fuse (EC000055)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])
Fuse construction type according to IEC 60269
NH3
Rodzaj napięcia
DC
Prąd znamionowy
400
Napięcie znamionowe AC
Napięcie znamionowe DC
1000
Znamionowa zdolność łączeniowa
Charakterystyka
gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Type of fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Nie
Power loss at rated current
50