PV-400ANH3 FUSE 400A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
corsa rapida
Corrente nominale d'impiego [I]
400 A
Tensione nominale d'impiego
DC 1000 V
Grandezza
NH3
Classe di funzionamento
gPV
UL PV
Esecuzione indicatore
indicatore doppio
Descrizione
linguette di impugnatura sotto tensione
potere di apertura
50 kA
Utilizzo
protezione per i combinatori e i separatori di stringhe fotovoltaiche
Standard/Approvazione
UL
IEC
Forma
corpo quadrato con contatti a coltello
Standard/Norme
UL 2579
IEC 60269-6
Accessori opzionali
portafusibile SD3-D-PV

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusibile basso voltaggio (EC000055)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss13-27-14-20-05 [AFZ800020])
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
HPC3
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Corrente nominale
A
Tensione nominale AC
V
Capacità di rottura nominale CA
kA
Tensione di dimensionamento CC
1000 V
Capacità di rottura nominale CC
kA
Classe di funzionamento
GPV (protezione fotovoltaico)
Esecuzione indicatore
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL)
No
Perdita di potenza alla corrente nominale
W