PV-400ANH3 FUSE 400A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
400 A
Tension assignée d'emploi
DC 1000 V
Taille
NH3
Classe d'emploi
gPV
UL PV
Voyant indicateur
à double indicateur de fusion
Description
pattes d'extraction conductrices
Pouvoir de coupure
50 kA
Utilisable pour taille
protection des coupleurs/interrupteurs-sectionneurs de groupe photovoltaïque
Norme/Agrément
UL
IEC
Forme
corps carré avec contacts à couteaux
Normes/Réglementations
UL 2579
IEC 60269-6
Équipements complémentaires optionnels
porte-fusible SD3-D-PV

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible NH (EC000055)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss13-27-14-20-05 [AFZ800020])
taille de fusible selon IEC 60269
NH3
type de tension
DC
calibre/courant nominal assigné (In)
400 A
tension assignée CA
V
pouvoir de coupure AC
kA
tension de fonctionnement CC
1000 V
pouvoir de coupure DC
50 kA
classe de fonctionnement
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
finition du voyant indicateur
voyant et percuteur
languettes métalliques isolées (IMGL)
No
dissipation thermique sous courant nominal
50 W