PV-400ANH3 FUSE 400A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
400 A
Jmenovité napětí
DC 1000 V
Konstrukční velikost
NH3
Kategorie užití
gPV
UL PV
Stavový indikátor
dvojitý indikátor
Popis
neizolované výstupky k uchycení
Vypínací zatížitelnost
50 kA
použitelné pro velikost / aplikace
ochrana propojovacích a odpínacích prvků fotovoltaického pole
Standardní / schválení
UL
IEC
Tvar
čtvercové tělo s nožovými kontakty
Standardní/Regulace
UL 2579
IEC 60269-6
Volitelné příslušenství
Držák pojistek SD3-D-PV

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Knife blade fuse (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss13-27-14-20-05 [AFZ800020])
Fuse construction type according to IEC 60269
NH3
Voltage type
DC
Rated current
400 A
Rated voltage AC
V
Rated switching capacity AC
kA
Rated voltage DC
1000 V
Rated switching capacity DC
50 kA
Utilization category
gPV (photovoltaic protection)
Type of fuse status indicator
Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Power loss at rated current
50 W