PV-350A-3L FUSE 350A 1000V 3L PV

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
350 A
Napięcie nominalne
DC 1000 V
Wielkość
3L
Wielkość
75 x 91 x 205 mm
Klasa użytkowa
gPV
Wersja sygnalizatora
z sygnalizatorem
Zdolność wyłączania
50 kA
Zastosowanie
łączniki i rozłączniki układu fotowoltaicznego
Standard/znak jakości
UL
IEC
Kształt
korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje
IEC 60269-6
UL 2579
Opcjonalne akcesoria
Oprawa bezpiecznika SD3L-S i mikroprzełączniki 170H0236 lub 170H0238

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
3L
Rodzaj prądu
DC
Napięcie znamionowe AC
Napięcie znamionowe DC
1000
Prąd znamionowy
350
Charakterystyka
gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Breaking capacity
50
Kod koloru
Biały
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
65
Rodzaj otworów montażowych
Rozstaw przyłączy