PV-350A-3L FUSE 350A 1000V 3L PV

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
350 A
Nominale spanning
DC 1000 V
Bouwgrootte
3L
Grootte
75 x 91 x 205 mm
Bedrijfsklasse
gPV
Kenmelder
met melder
uitschakelvermogen
50 kA
toepasbaar voor grootte
Fotovoltaische inrichtingen en ontkoppelingen
Standaard/goedkeuring
UL
IEC
vorm
vierkant huis met mescontacten
Normen/regelgeving
IEC 60269-6
UL 2579
Optionele toebehoren
SD3L-S zekeringhouder en 170H0236 of 170H0238 microschakelaars

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
Overig
Zekeringmaat volgens IEC 60269
3L
Type stroom
DC
Nom. (meet)spanning AC
V
Nom. (meet)spanning DC
1000 V
Nom. (meet)stroom
350 A
Bedrijfsklasse
gPV (PV-beveiliging)
Afschakelvermogen
50 kA
Kleurcode
Wit
Uitvoering kenmelder
Bovenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
65 W
Bevestigingsgaten
Hart op hart afstand aansluitingen
mm