PV-350A-3L FUSE 350A 1000V 3L PV

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
350 A
Nominell spenning
DC 1000 V
Konstruksjonsstørrelse
3L
Størrelse
75 x 91 x 205 mm
Brukskategori
gPV
Statusindikator
med indikator
Bryteevne
50 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
fotoelektrisk cellerekke kombinerer og kobler fra
Standard/Godkjennelse
UL
IEC
Form
firkantet med knivbladkontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
IEC 60269-6
UL 2579
Valgfritt tilbehør
SD3L-S sikringsholder og mikrobrytere 170H0236 eller 170H0238

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
Strømtype
DC
Merkespenning AC
Nominell spenning DC
1000
Merkestrøm
350
Driftskategori
GPV (fotocellebeskyttelse)
Bryteevne
50
Fargekode
Hvit
Type sikringstatusindikator
Feilindikator på toppen
Effekttap ved merkestrøm
65
Monteringshull
C-C avstand på anslutninger