Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
corsa rapida
Corrente nominale d'impiego [I]
350 A
Tensione nominale d'impiego
DC 1000 V
Grandezza
3L
Grandezza
75 x 91 x 205 mm
Classe di funzionamento
gPV
Esecuzione indicatore
con indicatore
potere di apertura
50 kA
Utilizzo
combinatori e separatori di stringhe fotovoltaiche
Standard/Approvazione
UL
IEC
Forma
corpo quadrato con contatti a coltello
Standard/Norme
IEC 60269-6
UL 2579
Accessori opzionali
Portafusibile SD3L-S e microinterruttori 170H0236 o 170H0238

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sistema di fusibili secondo IEC 60269
Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
3l
Tipo di corrente
DC
Tensione nominale AC
V
Tensione di dimensionamento CC
1000 V
Corrente nominale
A
Classe di funzionamento
GPV (protezione fotovoltaico)
Potere di interruzione
kA
Codice cromatico
Bianco
Esecuzione indicatore
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale
W
Fori di fissaggio
Distanza delle connessioni da centro a centro
mm