PV-350A-3L FUSE 350A 1000V 3L PV

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
350 A
Tension assignée d'emploi
DC 1000 V
Taille
3L
Facteur de zoom
75 x 91 x 205 mm
Classe d'emploi
gPV
Voyant indicateur
with indicator
Pouvoir de coupure
50 kA
Utilisable pour taille
coupleurs/interrupteurs-sectionneurs de groupe photovoltaïque
Norme/Agrément
UL
IEC
Forme
corps carré avec contacts à couteaux
Normes/Réglementations
IEC 60269-6
UL 2579
Équipements complémentaires optionnels
Porte-fusible SD3L-S et microrupteurs 170H0236 ou 170H0238

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
système de fusible selon IEC 60269
autre
taille de fusible selon IEC 60269
3L
type de courant
DC
tension assignée CA
V
tension de fonctionnement CC
1000 V
calibre/courant nominal assigné (In)
350 A
classe de fonctionnement
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
puissance de coupure
50 kA
code de couleur
blanc
finition du voyant indicateur
percuteur
dissipation thermique sous courant nominal
65 W
trous de fixation
distance centre à centre entre raccords
mm