PV-350A-3L FUSE 350A 1000V 3L PV

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
350 A
Bemessungsspannung
DC 1000 V
Baugröße
3L
Größe
75 x 91 x 205 mm
Betriebsklasse
gPV
Ausführung Kennmelder
mit Kennmelder
Ausschaltvermögen
50 kA
Verwendung
photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
Norm/Approbation
UL
IEC
Form
quadratischer Körper mit Messerkontakten
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-6
UL 2579
Zubehör optional
SD3L-S Sicherungshalter und 170H0236 oder 170H0238 Mikroschalter

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
3L
Stromart
DC
Bemessungsspannung AC
V
Bemessungsspannung DC
1000 V
Bemessungsstrom
350 A
Betriebsklasse
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Abschaltleistung
50 kA
Farbcode
weiß
Ausführung Kennmelder
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
65 W
Befestigungslöcher
Mittenabstand Anschlüsse
mm