PV-315ANH3 FUSE 315A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
315 A
Nominale spanning
DC 1000 V
Bouwgrootte
NH3
Bedrijfsklasse
gPV
UL PV
Kenmelder
dubbele melder
Beschrijving
onder spanning staande grepen
uitschakelvermogen
50 kA
toepasbaar voor grootte
Beveiligen van fotovoltaische inrichtingen en ontkoppelingen
Standaard/goedkeuring
UL
IEC
vorm
vierkant huis met mescontacten
Normen/regelgeving
UL 2579
IEC 60269-6
Optionele toebehoren
zekeringhouder SD3-D-PV

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Smeltpatroon (mes) (EC000055)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / NH-zekeringselement (ecl@ss13-27-14-20-05 [AFZ800020])
Zekeringmaat volgens IEC 60269
NH3
Spanningstype
DC
Nom. (meet)stroom
315 A
Nom. (meet)spanning AC
V
Nom. schakelvermogen AC
kA
Nom. (meet)spanning DC
1000 V
Nom. schakelvermogen DC
50 kA
Bedrijfsklasse
gPV (PV-beveiliging)
Uitvoering kenmelder
Combikenmelder
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)
No
Vermogensverlies bij nom. stroom
44 W