PV-315ANH3 FUSE 315A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
315 A
Nominell spenning
DC 1000 V
Konstruksjonsstørrelse
NH3
Brukskategori
gPV
UL PV
Statusindikator
dual indikator
Beskrivelse
strømførende gripehåndtak
Bryteevne
50 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
beskyttelse av kombinatorer og frakoblere for fotoelektrisk cellerekke
Standard/Godkjennelse
UL
IEC
Form
firkantet med knivbladkontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations
UL 2579
IEC 60269-6
Valgfritt tilbehør
sikringsholder SD3-D-PV

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / NH-sikring (EC000055)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss13-27-14-20-05 [AFZ800020])
NH3
Spenningstype
DC
Merkestrøm
315
Merkespenning AC
Nominell spenning DC
1000
50
Driftskategori
GPV (fotocellebeskyttelse)
Type sikringstatusindikator
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak
No
Effekttap ved merkestrøm
44