PV-315ANH3 FUSE 315A 1000V DC PV SIZE 3 DUAL IND

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
315 A
Bemessungsspannung
DC 1000 V
Baugröße
NH3
Betriebsklasse
gPV
UL PV
Ausführung Kennmelder
Doppelkennmelder
Beschreibung
spannungsführende Grifflasche
Ausschaltvermögen
50 kA
Verwendung
Schutz von photovoltaischen Feldkombinierern und Trennschaltern
Norm/Approbation
UL
IEC
Form
quadratischer Körper mit Messerkontakten
Normen/Bestimmungen
UL 2579
IEC 60269-6
Zubehör optional
Sicherungshalter SD3-D-PV

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Messersicherung (EC000055)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss13-27-14-20-05 [AFZ800020])
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
NH3
Spannungsart
DC
Bemessungsstrom
315 A
Bemessungsspannung AC
V
Bemessungsabschaltvermögen AC
kA
Bemessungsspannung DC
1000 V
Bemessungsabschaltvermögen DC
50 kA
Betriebsklasse
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Ausführung Kennmelder
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
No
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
44 W