PV-315A-2XL FUSE 315A 1000V 2XL PV

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
315 A
Jmenovité napětí
DC 1000 V
Konstrukční velikost
2XL
Kategorie užití
gPV
Vypínací zatížitelnost
33 kA
použitelné pro velikost / aplikace
propojovací a odpínací prvky fotovoltaického pole
Standardní / schválení
UL
IEC
Tvar
čtvercové tělo s nožovými kontakty
Standardní/Regulace
IEC 60269-6
UL 2579
Volitelné příslušenství
držák pojistek SD2XL-S a mikrospínače 170H0236 nebo 170H0238

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Fuse system according to IEC 60269
Other
Fuse construction type according to IEC 60269
2XL
Type of current
DC
Rated voltage AC
V
Rated voltage DC
1000 V
Rated current
315 A
Utilization category
gPV (photovoltaic protection)
Breaking capacity
33 kA
Colour code
White
Type of fuse status indicator
Top fuse status indicator
Power loss at rated current
75 W
Mounting holes
Centre-to-centre distance of connections
mm