PV-25A14LF 25AMP 1300V DC SOLAR FERRULE FUSE

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
25 A
Nominale spanning
DC 1300 V
Grootte
14 x 65 mm
Bedrijfsklasse
gPV
uitschakelvermogen
10 kA
toepasbaar voor grootte
Beschermen en isoleren fotovoltaische circuits
Standaard/goedkeuring
IEC
UL
vorm
cilindrisch
Normen/regelgeving
UL 2579
IEC 60269-6

Technical data ETIM 6.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Cilindrische zekering (EC002704)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Cilinder-veiligheden (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])
Grootte
Overig
Nom. (meet)spanning
Overig
Nom. stroom
25 A
Met slagpin
Nee