PV-250A-2XL-B-15 FUSE 250A 1500V 2XL PV

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid

Technical data ETIM 8.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Zekeringmaat volgens IEC 60269
2XL
Type stroom
Nom. (meet)spanning AC
V
Nom. (meet)spanning DC
V
Nom. (meet)stroom
250 A
Bedrijfsklasse
gPV (PV-beveiliging)
Afschakelvermogen
30 kA
Kleurcode
Wit
Uitvoering kenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
72 W
Bevestigingsgaten
Hart op hart afstand aansluitingen
mm