PV-250A-2XL-B-15 FUSE 250A 1500V 2XL PV

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
corsa rapida

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269
2XL
tipo di corrente
tensione nominale AC
V
tensione di dimensionamento CC
V
Corrente Nominale
250 A
classe di funzionamento
gPV (protezione fotovoltaico completa)
potere di interruzione
30 kA
codice cromatico
bianco
esecuzione indicatore
perdita di potenza alla corrente nominale
72 W
Fori di fissaggio
passo dei collegamenti, da centro a centro
mm