PV-250A-2XL-B FUSE 250A 1000V 2XL PV BOLT-IN VER

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
250 A
Napięcie nominalne
DC 1000 V
Wielkość
2XL
Wielkość
59 x 76 x 190 mm
Klasa użytkowa
gPV
Wersja sygnalizatora
z sygnalizatorem
Opis
połączenie śrubowe
Zdolność wyłączania
33 kA
Zastosowanie
łączniki i rozłączniki układu fotowoltaicznego
Standard/znak jakości
UL
IEC
Standardy/regulacje
IEC 60269-6
UL 2579
Opcjonalne akcesoria
Mikrowyłącznik 170H0069

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
2XL
Rodzaj prądu
DC
Napięcie znamionowe AC
Napięcie znamionowe DC
1000
Prąd znamionowy
250
Charakterystyka
gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Breaking capacity
33
Kod koloru
Biały
Type of fuse status indicator
Centre fuse status indicator
Power loss at rated current
70
Rodzaj otworów montażowych
Rozstaw przyłączy