PV-250A-2XL-B FUSE 250A 1000V 2XL PV BOLT-IN VER

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
250 A
Nominale spanning
DC 1000 V
Bouwgrootte
2XL
Grootte
59 x 76 x 190 mm
Bedrijfsklasse
gPV
Kenmelder
met melder
Beschrijving
boutklem
uitschakelvermogen
33 kA
toepasbaar voor grootte
Fotovoltaische inrichtingen en ontkoppelingen
Standaard/goedkeuring
UL
IEC
Normen/regelgeving
IEC 60269-6
UL 2579
Optionele toebehoren
170H0069 microschakelaar

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
Overig
Zekeringmaat volgens IEC 60269
2XL
Type stroom
DC
Nom. (meet)spanning AC
V
Nom. (meet)spanning DC
1000 V
Nom. (meet)stroom
250 A
Bedrijfsklasse
gPV (PV-beveiliging)
Afschakelvermogen
33 kA
Kleurcode
Wit
Uitvoering kenmelder
Middenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
70 W
Bevestigingsgaten
M10
Hart op hart afstand aansluitingen
160 mm