PV-160A-1XL-B-15 FUSE 160A 1500V 1XL PV BOLT-IN VER

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
160 A
Napięcie nominalne
DC 1500 V
Wielkość
1XL
Wielkość
51 x 189 mm
Klasa użytkowa
gPV
Wersja sygnalizatora
z sygnalizatorem
Opis
połączenie śrubowe
Zdolność wyłączania
30 kA
Zastosowanie
łączniki i rozłączniki układu fotowoltaicznego
Standard/znak jakości
UL
IEC
Standardy/regulacje
IEC 60269-6
UL 2579

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka topikowa (poza klasyfikacją) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
Rodzaj prądu
DC
Napięcie znamionowe AC
Napięcie znamionowe DC
1500
Prąd znamionowy
160
Charakterystyka
gPV (ochrona urządzeń fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Breaking capacity
30
Kod koloru
Brak
Type of fuse status indicator
Centre fuse status indicator
Power loss at rated current
58
Rodzaj otworów montażowych
M10
Rozstaw przyłączy
152