PV-160A-1XL-B-15 FUSE 160A 1500V 1XL PV BOLT-IN VER

Delivery program

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
160 A
Nominale spanning
DC 1500 V
Bouwgrootte
1XL
Grootte
51 x 189 mm
Bedrijfsklasse
gPV
Kenmelder
met melder
Beschrijving
boutklem
uitschakelvermogen
30 kA
toepasbaar voor grootte
Fotovoltaische inrichtingen en ontkoppelingen
Standaard/goedkeuring
UL
IEC
Normen/regelgeving
IEC 60269-6
UL 2579

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC zekering (EC004556)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Smeltzekeringselement (niet geclassificeerd) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Smeltveiligheid systeem volgens IEC 60269
Overig
Zekeringmaat volgens IEC 60269
1XL
Type stroom
DC
Nom. (meet)spanning AC
V
Nom. (meet)spanning DC
1500 V
Nom. (meet)stroom
160 A
Bedrijfsklasse
gPV (PV-beveiliging)
Afschakelvermogen
30 kA
Kleurcode
Geen
Uitvoering kenmelder
Middenkenmelder
Vermogensverlies bij nom. stroom
58 W
Bevestigingsgaten
M10
Hart op hart afstand aansluitingen
152 mm