PV-160A-1XL-B-15 FUSE 160A 1500V 1XL PV BOLT-IN VER

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
160 A
Nominell spenning
DC 1500 V
Konstruksjonsstørrelse
1XL
Størrelse
51 x 189 mm
Brukskategori
gPV
Statusindikator
med indikator
Beskrivelse
boltforbindelse
Bryteevne
30 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
fotoelektrisk cellerekke kombinerer og kobler fra
Standard/Godkjennelse
UL
IEC
Standarder/Regulations
IEC 60269-6
UL 2579

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / (EC004556)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Safety fuse inserts (unspecified) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Andre
Strømtype
DC
Merkespenning AC
Nominell spenning DC
1500
Merkestrøm
160
Driftskategori
GPV (fotocellebeskyttelse)
Bryteevne
30
Fargekode
Uten
Type sikringstatusindikator
Midtstilt feilindikator
Effekttap ved merkestrøm
58
Monteringshull
M10
C-C avstand på anslutninger
152