PV-160A-1XL-B-15 FUSE 160A 1500V 1XL PV BOLT-IN VER

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
160 A
Tension assignée d'emploi
DC 1500 V
Taille
1XL
Facteur de zoom
51 x 189 mm
Classe d'emploi
gPV
Voyant indicateur
with indicator
Description
connexion boulonnée
Pouvoir de coupure
30 kA
Utilisable pour taille
coupleurs/interrupteurs-sectionneurs de groupe photovoltaïque
Norme/Agrément
UL
IEC
Normes/Réglementations
IEC 60269-6
UL 2579

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
système de fusible selon IEC 60269
autre
taille de fusible selon IEC 60269
1XL
type de courant
DC
tension assignée CA
V
tension de fonctionnement CC
1500 V
calibre/courant nominal assigné (In)
160 A
classe de fonctionnement
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
puissance de coupure
30 kA
code de couleur
sans
finition du voyant indicateur
voyant indicateur
dissipation thermique sous courant nominal
58 W
trous de fixation
M10
distance centre à centre entre raccords
152 mm