PV-160A-1XL-B-15 FUSE 160A 1500V 1XL PV BOLT-IN VER

Lieferprogramm

Sortiment
Sicherung
Grundfunktion
Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet
superflink
Bemessungsstrom [ I]
160 A
Bemessungsspannung
DC 1500 V
Baugröße
1XL
Größe
51 x 189 mm
Betriebsklasse
gPV
Ausführung Kennmelder
mit Kennmelder
Beschreibung
Schraubverbindung
Ausschaltvermögen
30 kA
Verwendung
photovoltaische Feldkombinierer und Trennschalter
Norm/Approbation
UL
IEC
Normen/Bestimmungen
IEC 60269-6
UL 2579

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC-Sicherung (EC004556)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / Schmelzsicherungseinsatz (nicht spezifiziert) (ecl@ss13-27-14-20-90 [BAB264016])
Sicherungssystem nach IEC 60269
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
1XL
Stromart
DC
Bemessungsspannung AC
V
Bemessungsspannung DC
1500 V
Bemessungsstrom
160 A
Betriebsklasse
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Abschaltleistung
30 kA
Farbcode
ohne
Ausführung Kennmelder
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
58 W
Befestigungslöcher
M10
Mittenabstand Anschlüsse
152 mm