PV-15A10F 15AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 X 38MM

Программа поставок

Программа поставок
Предохранитель
Основная функция
Предохранитель
Область применения
высокая скорость
Номинальный ток [I]
15 A
Номинальное напряжение
DC 1000 V
Типоразмер
IEC 60269-6 type A
Типоразмер
10 x 38 mm
Категория применения
gPV
UL PV
Отключающая способность
50 кА
возможно использование для типоразмеров/оборудования
защита комплексных гелиосистем
Стандарт/сертификат
UL
IEC
Форма
цилиндрический
Стандарты/предписания
IEC 60269-6
UL 2579
Дополнительные принадлежности
патрон предохранителя CHPV1U

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Size
10x38 mm
Rated voltage
1000 - 1000 V
Rated voltage
Other
Voltage type
DC
Utilization category
Other
Rated operating frequency
0 - 0 Hz
Nominal current
15 A
With striker
No
Release characteristic
Other
Breaking capacity
50 kA