PV-15A10F 15AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 X 38MM

Program dostaw

Asortyment
Bezpiecznik
Funkcja podstawowa
Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania
Wysoka prędkość
Prąd nominalny [I]
15 A
Napięcie nominalne
DC 1000 V
Wielkość
IEC 60269-6 type A
Wielkość
10 x 38 mm
Klasa użytkowa
gPV
UL PV
Zdolność wyłączania
50 kA
Zastosowanie
funkcja zabezpieczająca łańcuchów fotowoltaicznych
Standard/znak jakości
UL
IEC
Kształt
cylindryczny
Standardy/regulacje
IEC 60269-6
UL 2579
Opcjonalne akcesoria
oprawa bezpiecznika CHPV1U

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Rozmiar
10x38 mm
Zakres napięcia znamionowego
1000 - 1000 V
Napięcie znamionowe
Inne
Rodzaj napięcia
DC
Charakterystyka
Inne
Zakres częstotliwości pracy
0 - 0 Hz
Prąd znamionowy
15 A
Z wybijakiem
Nie
Charakterystyka wyzwalania
Inne
Zdolność łączeniowa
50 kA