PV-15A10F 15AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 X 38MM

Leveringsprogramma

Assortiment
zekering
Basisfunctie
zekeringelement
toepassingsgebied
Hoge snelheid
Nominale bedrijfsstroom [I]
15 A
Nominale spanning
DC 1000 V
Bouwgrootte
IEC 60269-6 type A
Grootte
10 x 38 mm
Bedrijfsklasse
gPV
UL PV
uitschakelvermogen
50 kA
toepasbaar voor grootte
Beveiliging van zonne-PV circuits
Standaard/goedkeuring
UL
IEC
vorm
cilindrisch
Normen/regelgeving
IEC 60269-6
UL 2579
Optionele toebehoren
Zekeringhouder CHPV1U

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Cilindrische zekering (EC002704)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / Cilinder-veiligheden (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Grootte
10 x 38 mm
Nom. (meet)spanning
1000 - 1000 Volt
Nom. (meet)spanning
Overig
Spanningstype
DC
Bedrijfsklasse
Overig
Nom. werkfrequentie
0 - 0 Hertz
Nom. stroom
15 Amp
Met slagpin
Nee
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Afschakelvermogen
50 Kiloamp