PV-15A10F 15AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 X 38MM

Leveringsprogram

Produktspekter
Smeltesikring
Basisfunksjon
Sikringskassett
Bruksområde
Høy hastighet
Nominell strøm [I]
15 A
Nominell spenning
DC 1000 V
Konstruksjonsstørrelse
IEC 60269-6 type A
Størrelse
10 x 38 mm
Brukskategori
gPV
UL PV
Bryteevne
50 kA
kan brukes før størrelse/applikasjoner
beskyttelse av solære PV-strenger
Standard/Godkjennelse
UL
IEC
Form
sylindrisk
Standarder/Regulations
IEC 60269-6
UL 2579
Valgfritt tilbehør
sikringsholder CHPV1U

Tekniske data etter ETIM 7.0

Modulære brytere, sikringer og automater (EG000020) / Glassikring (EC002704)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Størrelse
10 x 38 mm
Merkespenningsområde
1000 - 1000 Volt
Merkespenning (verdi)
Andre
Spenningstype
DC
Utnyttelsesgrad
Andre
Driftsfrekvensområde
0 - 0 Hertz
Merkestrøm
15 Amp
Med sjokkdetektor
Nei
Utløsningskarakteristikk
Andre
Bryteevne
50 Kilo-Amp