PV-15A10F 15AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 X 38MM

Programma di fornitura

Assortimento
fusibile
Funzione di base
cartuccia fusibile
campo di validità
corsa rapida
Corrente nominale d'impiego [I]
15 A
Tensione nominale d'impiego
DC 1000 V
Grandezza
IEC 60269-6 type A
Grandezza
10 x 38 mm
Classe di funzionamento
gPV
UL PV
potere di apertura
50 kA
Utilizzo
protezione di stringhe fotovoltaiche solari
Standard/Approvazione
UL
IEC
Forma
cilindrico
Standard/Norme
IEC 60269-6
UL 2579
Accessori opzionali
portafusibile CHPV1U

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile cilindrico (EC002704)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili cilindrici (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
dimensione
10×38 mm
tensione nominale
1000 - 1000 V
tensione nominale
altri
tipo di tensione di alimentazione
DC
classe di funzionamento
altri
frequenza d’esercizio
0 - 0 Hz
corrente nominale
15 A
con segnalatore d’urto
no
curva d'intervento
altri
potere di interruzione
50 kA