PV-15A10F 15AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 X 38MM

Gamme de livraison

Gamme
fusible
Fonction de base
cartouche fusible
Domaine d'utilisation
grande vitesse
Courant assigné d'emploi [I]
15 A
Tension assignée d'emploi
DC 1000 V
Taille
IEC 60269-6 type A
Facteur de zoom
10 x 38 mm
Classe d'emploi
gPV
UL PV
Pouvoir de coupure
50 kA
Utilisable pour taille
protection des chaînes photovoltaïques
Norme/Agrément
UL
IEC
Forme
cylindrique
Normes/Réglementations
IEC 60269-6
UL 2579
Équipements complémentaires optionnels
porte-fusible CHPV1U

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
taille
10x38 mm
tension assignée (Ue)
1000 - 1000 V
tension assignée (Ue)
autre
type de tension
DC
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
0 - 0 Hz
courant nominal
15 A
avec percuteur
non
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
puissance de coupure
50 kA