PV-15A10F 15AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 X 38MM

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní
Stanovený proud [I]
15 A
Jmenovité napětí
DC 1000 V
Konstrukční velikost
IEC 60269-6 type A
Velikost
10 x 38 mm
Kategorie užití
gPV
UL PV
Vypínací zatížitelnost
50 kA
použitelné pro velikost / aplikace
ochrana solárních FV řetězců
Standardní / schválení
UL
IEC
Tvar
válcové
Standardní/Regulace
IEC 60269-6
UL 2579
Volitelné příslušenství
Držák pojistek CHPV1U

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Tavné pojistkové vložky / Válcové pojistky (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])
Size
10x38 mm
Rated voltage
1000 - 1000 V
Rated voltage
Other
Voltage type
DC
Utilization category
Other
Rated operating frequency
0 - 0 Hz
Nominal current
15 A
With striker
No
Release characteristic
Other
Breaking capacity
50 kA