PV-100A-01XL-15 FUSE 100A 1500V 1*XL PV

Dodavatelský program

Produktový sortiment
Pojistka
Základní funkce
Válcová pojistka
Oblast aplikace
Vysokorychlostní

Technická data podle ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / HRC fuse (EC004556)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Tavné pojistkové vložky / Sada tavných pojistek (neklasifikováno) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])
Fuse construction type according to IEC 60269
01XL
Type of current
DC
Rated voltage AC
V
Rated voltage DC
1500 V
Rated current
100 A
Utilization category
gPV (photovoltaic protection)
Breaking capacity
30 kA
Colour code
White
Type of fuse status indicator
Power loss at rated current
38 W
Mounting holes
Centre-to-centre distance of connections
mm